Matière
Élément de bridage en acier. Vis de serrage en laiton.
Finition
Élément de bridage naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Élément de bridage en acier. Vis de serrage en laiton.
Finition
Élément de bridage naturel.
Nota
Élément de bridage à visser sur la bague extérieure du palier lisse pour table circulaire 21245-01. Un couple de serrage de 1 Nm permet de réaliser un couple de maintien de 10 Nm.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.