{"product":{"productId":"agid.11482","price":50.93,"name":"Palier linéaire à bille avec cage en acier, ouverte"},"currency":"CHF"}
- Joint des deux côtés
- Charge de base dynamique jusqu'à 2 100 N
Description
Matière
Enveloppe extérieure : acier à roulement. Cage en acier. Billes : acier.
Nota
Les paliers linéaires à billes correspondent à la série 3 selon ISO 10285, avec joint d‘étanchéité des deux côtés. Les paliers linéaires à billes sont équipés d‘une cage en acier. Les paliers à billes sont fixés par des anneaux élastiques suivant DIN 471/472.
Tolérances recommandées :
Arbre : h6
Corps : H7
Les paliers linéaires à billes munis de joint d‘étanchéité des deux côtés doivent être graissés avant le montage.
Les capacités de charge indiquées sont valables pour l‘utilisation d‘arbres trempés et rectifiés.
Tolérances recommandées :
Arbre : h6
Corps : H7
Les paliers linéaires à billes munis de joint d‘étanchéité des deux côtés doivent être graissés avant le montage.
Les capacités de charge indiquées sont valables pour l‘utilisation d‘arbres trempés et rectifiés.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.