FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps : plastique. Plaques de voie de roulement : acier à roulement. Billes : acier.
Nota
Avec joint d'étanchéité des deux côtés et compensation de désalignement angulaire automatique. Ces paliers sont constitués d‘un support en plastique moulé par injection de haute précision, dans lequel sont clipsées les plaques de roulement en acier. Le support en plastique sert simultanément de marche arrière et de logement de joint. Le joint est composé d'une matière polyamide spéciale avec un coefficient de frottement faible. Les paliers linéaires à billes sont fixés par des anneaux élastiques selon DIN 471/472.
Utilisation
Convient pour les applications où seul un espace de montage réduit est disponible.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté