{"product":{"productId":"agid.18072","price":146.96,"name":"Bande magnétique avec échelle codée incrémentalement, longueur de pôle 5 mm"},"currency":"CHF"}
Matière
Bande magnétique : bande en plastique magnétisé.
Bande de support : acier.
Bande de masquage : inox.
Bande de support : acier.
Bande de masquage : inox.
Finition
Échelle codée incrémentalement.
Longueur de pôle 5 mm.
Longueur de pôle 5 mm.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Bande magnétique : bande en plastique magnétisé.
Bande de support : acier.
Bande de masquage : inox.
Bande de support : acier.
Bande de masquage : inox.
Finition
Échelle codée incrémentalement.
Longueur de pôle 5 mm.
Longueur de pôle 5 mm.
Nota
Simple montage par collage, peut être monté soi-même.
La longueur de bande requise se calcule de cette manière :
Course de mesure + longueur de capteur ”L” + (2 x parcours initial ou terminal ”B”).
L = voir le schéma du capteur utilisé.
B = 10 mm (parcours initial ou terminal).
La longueur de bande requise se calcule de cette manière :
Course de mesure + longueur de capteur ”L” + (2 x parcours initial ou terminal ”B”).
L = voir le schéma du capteur utilisé.
B = 10 mm (parcours initial ou terminal).
Données techniques
Coefficient de dilatation (11 ± 1) x 10-6/K (acier à ressorts)
Plage de température
- Température ambiante : -20…70 °C
- Température de stockage : -40…70 °C
- Température de stockage : -40…70 °C
Montage
Le montage se fait sur une bande adhésive pré-montée double-face et doit être réalisé à l'aide des informations d'utilisation.
Sur demande
Autres longueurs de 0,1 à 100 m, avec intervalles de 0,1 m.
Attention
Humidité relative de l'air 100 %. Formation de condensation admise.
Indication de dessin
1) Bande de masquage A = 0,176 mm
2) Bande magnétique M = 1,0 mm
3) Bande de support T = 0,3 mm
4) Bande adhésive K = 0,1 mm
5) Longueur de bande nécessaire = course de mesure + L + 2 x B
6) Course de mesure
2) Bande magnétique M = 1,0 mm
3) Bande de support T = 0,3 mm
4) Bande adhésive K = 0,1 mm
5) Longueur de bande nécessaire = course de mesure + L + 2 x B
6) Course de mesure
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.