{"product":{"productId":"agid.18071","price":192.99,"name":"Capteur magnétique passif, taille miniature"},"currency":"CHF"}
Matière
Corps : aluminium.
Gaine de câble : PVC.
Gaine de câble : PVC.
Finition
Forme compacte de capteur et connecteur.
Connecteur plat à 8 pôles, 1x broche.
Câble de raccordement à 6 fils ø 3,55-0,3 mm.
Rayon de courbure câble >17 mm (statique).
Connecteur plat à 8 pôles, 1x broche.
Câble de raccordement à 6 fils ø 3,55-0,3 mm.
Rayon de courbure câble >17 mm (statique).
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps : aluminium.
Gaine de câble : PVC.
Gaine de câble : PVC.
Finition
Forme compacte de capteur et connecteur.
Connecteur plat à 8 pôles, 1x broche.
Câble de raccordement à 6 fils ø 3,55-0,3 mm.
Rayon de courbure câble >17 mm (statique).
Connecteur plat à 8 pôles, 1x broche.
Câble de raccordement à 6 fils ø 3,55-0,3 mm.
Rayon de courbure câble >17 mm (statique).
Nota
Fonctionne avec les bandes magnétiques 21725.
La distance de lecture entre le capteur et la bande doit être de 0,1 à 2 mm.
L'alimentation de la tension de service et l'alimentation en courant du capteur se font par l'électronique associée.
La précision du système, la répétabilité et la vitesse de déplacement dépendent de l'électronique associée
Raccordement enfichable aux indicateurs de position 21700 et 21702.
La distance de lecture entre le capteur et la bande doit être de 0,1 à 2 mm.
L'alimentation de la tension de service et l'alimentation en courant du capteur se font par l'électronique associée.
La précision du système, la répétabilité et la vitesse de déplacement dépendent de l'électronique associée
Raccordement enfichable aux indicateurs de position 21700 et 21702.
Données techniques
- Indice de protection IP 67 ; EN 60529 (tête de capteur)
- Résistance aux chocs 2000 m/s², 11 ms ; EN 60068-2-27
- Résistance aux vibrations 200 m/s², 50 Hz…2 kHz ; EN 60068-2-6
- Résistance aux chocs 2000 m/s², 11 ms ; EN 60068-2-27
- Résistance aux vibrations 200 m/s², 50 Hz…2 kHz ; EN 60068-2-6
Plage de température
- Température ambiante : 0…60 °C
- Température de stockage : -10…70 °C
- Température de stockage : -10…70 °C
Montage
Le montage se fait à l’aide des informations d’utilisation annexes.
A) distance de lecture capteur/bande ≤ 2 mm
B) décalage latéral ± 2 mm
C) défaut d’alignement ± 3°
D) inclinaison longitudinale ± 1°
E) inclinaison latérale ± 3°
A) distance de lecture capteur/bande ≤ 2 mm
B) décalage latéral ± 2 mm
C) défaut d’alignement ± 3°
D) inclinaison longitudinale ± 1°
E) inclinaison latérale ± 3°
Attention
Humidité relative de l'air 100 %. Une formation de rosée est admise (tête de capteur).
Indication de dessin
1) Sinus avant Cosinus
2) Surface de mesure active
3) Bande magnétique
2) Surface de mesure active
3) Bande magnétique
Accessoire
Indicateurs de position 21700 et 21702.
Bandes magnétiques 21725.
Bandes magnétiques 21725.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.