norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Indicateur de position quasi absolu, indépendant du secteur, précision d‘affichage 10 µm, taille réduite
Description de l'article/illustrations du produit
DescriptionMatière :Corps : plastique. Ecran : affichage LCDFinition :Indicateur de position avec compartiment de batterie intégré. Capteur enfichable. LCD Low Power.Nota :Afficheur digital autonome permettant de déterminer une position sans jeu. Le système est souvent mis en place dans l'industrie et l'artisanat pour les tâches de mesure sur les butées longitudinale et angulaire (de scie circulaire ; poinçonneuse à tôle ; presse plieuse...). Pour le montage encastré, les découpes recommandées sont de 67+3 x 33+0.3. Le rapporteur d'angle est programmable. La plage d'affichage de 11mm de hauteur s'étend de -999999 à 999999. La précision d'affichage maximale en décimale est de 10 µm. L'indicateur de précision dispose d'une mémoire avec batterie tampon et d'un contrôleur de batterie affichant le symbole « low batterie » à ~2,4 V. Le changement des piles peut s'effectuer simplement par le biais du compartiment à piles. L'alimentaion en énergie se fait via 2 piles Micro AAA (non incluses).Données techniques :- Résolution 0,01 ; 0,05 ; 0,1 ; 1 mm/ 0,001 ; 0,01 inch - Précision du système ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L en m - Tension de service 3 V CC, protégé contre les inversions de polarité - Alimentation en courant ~150 µA à 3 V CC - Répétabilité ±0,01 mm - Vitesse de déplacement max. 5 m/s - CEM EN 61000-6-2 ; EN 61000-6-4 - Indice de protection IP 40, appareil complet - Indice de protection IP 54, face avantPlage de température :- Température ambiante : 0…60 °C - Température de stockage : -10…70 °CMontage :Le montage se fait à l'aide des informations d'utilisation annexes.Fonction :- Fonctions dimension incrémentale et reset - Saisie directe de la valeur de référence/de la valeur offsetAccessoires :- Capteurs magnétiques 21720 - Bandes magnétiques 21725 - Capteurs à arbre creux 21730À noter :L'humidité relative de l'air doit être de 95 % max. Condensation non admise.Indication de dessin :
1) Connecteur du capteur 2) Compartiment à piles
Caractéristiques :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.