norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps du chariot en acier.
Racleur en polyamide modifié.
Rouleaux en acier 1.3505.
Finition :Corps du chariot zingué.Nota :Chariot de guidage à rouleaux avec rouleaux à lubrification permanente et racleurs en polyamide, qui protègent les voies de roulement contre l'encrassement.
Il suffit de modifier le réglage du rouleau excentrique central pour régler le chariot de guidage sans jeu ou avec la précontrainte souhaitée.
Grande vitesse de déplacement jusqu'à 7 m/s et extrêmement silencieux (plus rapide et plus silencieux que les systèmes à recirculation de billes).

Résiste à des températures de -30 °C à +120 °C.
Sur demande :Chariot de guidage avec 4 ou 5 rouleaux.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21322 Chariot de guidage à rouleaux acier 207 kB

Dessins (aperçu complet)

Chariot de guidage à rouleaux acier

Palier fixe

plus d'infos

Dessins

Palier fixe

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleA1BB1B2D

EHH1LL1C dynamique
N
C0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CAOAcc.PrixCommander
21322-111806018209,51814M520155,7766015308202601,54,78,2 124.23 CHF
21322-1128080283514,92821,7M522,523,99,710080426021706406,21627,2 142.26 CHF
21322-1135100354519,93527,85M627,530,211,912010080403510106012,933,761,5 173.08 CHF
21322-1143120435524,94334,3M832,53714,5140120122805500157023,660104,5 185.73 CHF

Palier flottant

plus d'infos

Dessins

Palier flottant

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleA1BB1B2D

EH
min.
H
max.
H1LL1C dynamique
N
C0Y
N
Mz
Nm
CAOAcc.PrixCommander
21322-121806018209,51814M52014,716,15,7766015308208,2 124.23 CHF
21322-1228080283514,92821,7M522,523,325,29,7100804260217027,2 142.26 CHF
21322-1235100354519,93527,85M627,528,932,911,91201008040351061,5 173.08 CHF
21322-1243120435524,94334,3M832,535,639,514,5140120122805500104,5 185.73 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Guidage à rouleaux
Rollenführung Anwendungsfilm
Chariots et rails de guidage à rouleaux avec faible coefficient de frottement
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09