- Paliers à rouleaux lubrifiés en permanence
- Technologie de racleurs brevetée (lubrification du système pendant le déplacement)
- Sans jeu ou avec précontrainte réglable
- Extrêmement silencieux
- Grande vitesse de déplacement
Description
Matière
Corps du chariot en fonte d'aluminium moulée. Têtes en polyester, racleurs en polyamide modifié. Lèvres d'étanchéité longitudinales en caoutchouc. Rouleaux en acier 1.3505.
Finition
Corps du chariot nickelé.
Nota
Chariot de guidage à rouleaux avec rouleaux à lubrification permanente et technologie de racleurs brevetée, assurant la lubrification du système pendant le déplacement. Il suffit de modifier le réglage du rouleau excentrique central pour régler le chariot de guidage sans jeu ou avec la précontrainte souhaitée. Grande vitesse de déplacement jusqu'à 7 m/s et extrêmement silencieux (plus rapide et plus silencieux que les systèmes à recirculation de billes). Résiste à des températures de -30 °C à +120 °C.
Sur demande
Chariot de guidage avec 4 ou 5 rouleaux.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.