FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Rail et chariot en acier à roulement. Billes : acier à roulement.
Finition
Rail et chariot zingués. Voies de roulement trempées par induction. Billes trempées.
Remarque
Vendues à l'unité.
Nota
Extension intégrale composée de deux rails de guidage servant d'élément fixe et mobile et d'un élément intermédiaire en forme de S. Cet élément possède une rigidité et un moment d'inertie de surface élevés, tout en présentant une forme compacte. Il en résulte une capacité de charge élevée avec une faible flexion à l'état déployé. La course maximale est supérieure à la longueur de la glissière télescopique en position rétractée.
Pour le montage de la glissière, utiliser des vis à tête fraisée selon DIN EN ISO 10642 de classe de résistance 10.9.
Sa vitesse de déplacement maximale est de 0,8 m/s.

Température d'utilisation comprise entre -30 °C et +110 °C.
Sur demande
Autres longueurs (dimensions de la grille 80 mm).
Taille 28 jusqu'à 1490 mm au maximum.
Taille 35 jusqu'à 1730 mm au maximum.
Taille 43 jusqu'à 1970 mm au maximum.
Indication de dessin
1) Pour vis à tête fraisée DIN EN ISO 10642
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez la gamme de produits norelem

Rails de guidage à rouleaux

Les »rails de guidage à rouleaux et glissières télescopiques de norelem sont parfaitement adaptés pour les systèmes coulissants dans l'industrie, la logistique, la technique médicale et automobile où, même en cas de charges lourdes (jusqu'à 1,5 tonne), ils garantissent un déplacement précis et maniable. Outre les »versions standard en acier , norelem propose des »rails de guidage à rouleaux de qualité supérieure en acier à roulement, avec des glissières trempées par induction, qui offrent des caractéristiques de déplacement améliorées et une stabilité plus élevée.