Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Rail et chariot en acier à roulement.
Billes en acier à roulement.
Cage à billes en acier.
Finition :Rail, chariot et cage à billes zingués.
Voies de roulement trempées par induction.
Billes trempées.
Nota :Rail télescopique comprenant deux rails de guidage servant d'élément fixe et d'élément mobile et deux chariots qui, reliés entre eux, constituent l'élément intermédiaire. Cette disposition protège bien les cages à billes ouvertes des impuretés. La course maximale est supérieure à la longueur du rail télescopique en position rétractée. Préférer une position de montage horizontale. Pour le montage, il est nécessaire de retirer la vis d'arrêt du rail pour accéder à tous les trous de fixation et de la replacer ensuite. Une fois la vis d'arrêt retirée, la course peut s'effectuer des deux côtés.

Les butées à vis internes servent de limites à la cage. Pour un système soumis à des contraintes, prévoir des butées à vis externes.

Pour le montage du rail, utiliser des vis à tête fraisée selon DIN EN ISO 10642 de classe de résistance 10.9.

La vitesse maximale de déplacement est de 0,8 m/s.

Température d'utilisation de -30 °C à +170 °C.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21338 Rails télescopiques Disposition double 141 kB

Dessins

Rails télescopiques Disposition double

Sélection/filtre d'articles

Référence

TailleBD
pour vis
HLRCourse
S
C0Y
N
C0Z
N
Nombre
d'alésages
CAOAcc.PrixCommander
21338-2802102828M52621012324323023 234.45 CHF
21338-2803702828M52637013804824825 311.42 CHF
21338-2804502828M52645014343933936 345.94 CHF
21338-2805302828M52653015483323327 386.07 CHF
21338-3503703535M63437024065225225 351.31 CHF
21338-3504503535M63445024944294296 409.63 CHF
21338-3505303535M63453025583943947 447.18 CHF
21338-3506103535M63461026463383388 502.93 CHF
21338-4304504343M8444502,5486133112796 521.84 CHF
21338-4305304343M8445302,5556119311937 558.93 CHF
21338-4306104343M8446102,5626108210828 625.41 CHF
21338-4307704343M8447702,579684584510 750.65 CHF
21338-4309304343M8449302,596669369312 825.31 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09