FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Aluminium.
Finition
Naturel.
Nota
Traverse avec deux perçages de positionnement permettant de réaliser un serrage et une fixation fiables des arbres de guidage. Elle sert à la réalisation de tables avec nos unités linéaires quadruple 21550 ou 21555.

Cette option permet de monter les arbres et les traverses avec l‘unité de palier linéaire montée de manière fixe sur une plaque support.
Indication de dessin
1) Trou de positionnement
Accessory
Arbres de guidage de précision 21595. Vis de fixation 07160 ou 07161.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté