{"product":{"productId":"agid.18129","price":95.94,"name":"Support vertical court"},"currency":"CHF"}
Matière
Alliage d’aluminium.
Finition
Anodisé.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Alliage d’aluminium.
Finition
Anodisé.
Nota
Le support vertical est monté perpendiculairement à la surface de vissage.
Se combine avec les tables de positionnement, tables croisées, tables élévatrices et tous les autres composants de mêmes dimensions.
Se combine avec les tables de positionnement, tables croisées, tables élévatrices et tous les autres composants de mêmes dimensions.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.