|
|
21090_LPlaque de montage horizontale longue |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Alliage d’aluminium.Finition :Anodisé.Nota :La plaque de montage sert au montage horizontal des tables de positionnement courtes ou longues à motorisation électrique. Pourvue de rainures pour le montage direct de capteurs de proximité inductifs (20905-005). Les capteurs de proximité peuvent être ajustés par l'unité de positionnement installée. Les taraudages M4 servent à fixer le support de capteur 21093.
Se combine avec tous les autres composants de même dimension.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Taille | Finition | B | B1 | D | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
21090-082 | 8 | long | 46 | 10 | 4 | 10 | 2 | 2,3 | 6,5 | 120 | 108 | 96 | 72 | 36 |  | | 70.98 CHF | | 21090-122 | 12 | long | 75 | 30 | 6 | 12 | 2 | 3,3 | 7,5 | 180 | 165 | 150 | 120 | 60 |  | | 87.00 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher |
|