{"product":{"productId":"agid.16908","price":124.95,"name":"Plaque de montage verticale"},"currency":"CHF"}
Matière
Alliage d’aluminium.
Finition
Anodisé.
Afficher plus
Afficher moins
Plaque de montage verticale courte
à partir de
124,95 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Plaque de montage verticale longue
à partir de
130,20 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Alliage d’aluminium.
Finition
Anodisé.
Nota
La plaque de montage sert au montage vertical des tables de positionnement courtes ou longues à motorisation électrique. Pourvue de rainures pour le montage direct de capteurs de proximité inductifs (20905-005). Les capteurs de proximité peuvent être ajustés par l'unité de positionnement installée. Les taraudages M4 servent à fixer le support de capteur 21093.
Se combine avec tous les autres composants de mêmes dimensions.
Se combine avec tous les autres composants de mêmes dimensions.