Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Palier-support et chariot en alliage d'aluminium.
Colonnes de guidage et broche en inox .
Paliers lisses pour colonne de guidage et écrou de broche en plastique spécial de grande qualité.
Accouplement à griffes en aluminium avec noix d'accouplement en polyuréthane.
Finition :Alliage d’aluminium anodisé.
Acier inoxydable trempé et rectifié. Broche filetée avec roulement à bille.
Remarques concernant la commande :La position de la sortie de câble ou de l'unité de commande est livrée telle que représentée sur le plan technique.Nota :Table de positionnement pour opérations de déplacement et de positionnement motorisés. Les bagues lisses et écrous de broches conviennent pour un fonctionnement à sec, il est néanmoins recommandé de lubrifier à l'aide d'une graisse pour galets de roulement en plastique. Nous proposons en accessoires, le logiciel de programmation et le câble d'interface (25000-15) spécifiques au moteur pas à pas avec commande de positionnement.

Le moteur pas à pas, avec sa résolution de 200 pas par rotation, permet une précision de positionnement théorique de 0,005 mm dans chaque direction. La précision de positionnement absolue dans chaque direction est de 0,01 mm. Le système peut fonctionner selon un facteur de marche de 100 %.

Se combine avec tous les autres composants de la même taille.
Données techniques :Pas de la broche filetée : 2 mm
Jeu axial de la broche filetée : < 0,04 mm
Jeu radial des guidages : < 0,02 mm
Vitesse de rotation d'entrée maxi : 600 tr/min
Vitesse de mouvement maxi : 20 mm/s
Facteur de marche maxi : 100 %
Température d'utilisation : de +10 °C à +50 °C
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21080 Table de positionnement courte à motorisation coaxiale électrique 230 kB
 Step motor: software and handbook 5,2 MB

Dessins

Table de positionnement courte à motorisation coaxiale électrique

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

TailleFormeType de formeCAOAcc.PrixCommander
21080-0808Asans moteur 624.15 CHF
21080-08118Bavec moteur pas à pas 745.26 CHF
21080-08218Cmoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée 1'462.24 CHF
21080-12012Asans moteur 675.33 CHF
21080-121112Bavec moteur pas à pas 796.44 CHF
21080-122112Cmoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée 1'513.42 CHF
Taille

BB1B2D2D3D4H

H1H3H4L1L2L3L4L6Course
S
Filtre
84636218x2842820241493,54636262024
127560388x212629,5252815,51337560301530
TailleF1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Filtre
86060300,50,52
1260100600,80,83
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Unité de positionnement
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09