Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Palier-support et chariot en alliage d'aluminium.
Colonnes de guidage et broche en inox .
Paliers lisses pour colonne de guidage et écrou de broche en plastique spécial de grande qualité. Courroie dentée en néoprène, profil 3M.
Finition :Alliage d’aluminium anodisé.
Acier inoxydable trempé et rectifié. Broche filetée avec roulement à bille.
Remarques concernant la commande :La position de l'unité d'entraînement, de la sortie de câble ou de l'unité de commande est livrée telle que représentée sur le plan technique.Nota :Table de positionnement pour opérations de déplacement et de positionnement motorisés. Les bagues lisses et écrous de broches conviennent pour un fonctionnement à sec, il est néanmoins recommandé de lubrifier à l'aide d'une graisse pour galets de roulement en plastique. Nous proposons en accessoires, le logiciel de programmation et le câble d'interface (25000-15) spécifiques au moteur pas à pas avec commande de positionnement.

Le moteur pas à pas, avec sa résolution de 200 pas par rotation, permet une précision de positionnement théorique de 0,005 mm dans chaque direction. La précision de positionnement absolue dans chaque direction est de 0,01 mm. Le système peut fonctionner selon un facteur de marche de 100 %.

Se combine avec tous les autres composants de la même taille.
Données techniques :Pas de la broche filetée : 2 mm
Jeu axial de la broche filetée : < 0,04 mm
Jeu radial des guidages : < 0,02 mm
Vitesse de rotation d'entrée maxi : 600 tr/min
Vitesse de mouvement maxi : 20 mm/s
Facteur de marche maxi : 100 %
Température d'utilisation : de +10 °C à +50 °C
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21083 Table de positionnement longue à motorisation latérale électrique 223 kB
 Step motor: software and handbook 5,2 MB

Dessins

Table de positionnement longue à motorisation latérale électrique

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

TailleFormeType de formeCAOAcc.PrixCommander
21083-08108Asans moteur 768.54 CHF
21083-081118Bavec moteur pas à pas 889.62 CHF
21083-081218Cmoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée 1'606.61 CHF
21083-121012Asans moteur 809.20 CHF
21083-1211112Bavec moteur pas à pas 930.29 CHF
21083-1212112Cmoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée 1'647.29 CHF
TailleBB1B2D1

D3D4D5HH1H3H4H5H6L1L2L3L4L5L6L7L8Course
S
Filtre
84636218x284M4282023146241344636268,52012650
127560388x2126M429,5252715,5728180756015117,5157,575
TailleF1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Filtre
86080600,70,72
1260120100113
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Unité de positionnement
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09