FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Aluminium EN AW-6063.
Nota
Ces tables de guidage haute précision sont notamment utilisées dans la construction de machines, de dispositifs et d'instruments de mesure ainsi que dans l’industrie optique et la mécanique de précision.
La valeur de charge admissible indiquée (F) est prévue pour les charges statiques.
Les valeurs de couples de serrage s'appliquent uniquement aux tables centrées.
Le moletage micrométrique pour le déplacement du chariot est enfiché.

M1 = fraisage pour vis.
TI = nombre d'alésages de fixation E1/E2/M1 dans la partie intérieure.
TA = nombre d'alésages de fixation E/E1/MA dans la partie extérieure.
Avantages
- nouveau système de serrage sûr et innovant, sans risque de désalignement latéral ou en hauteur - guidages sans jeu - combinaison possible dans les axes X, Y et Z
Domaines d' utilisation
- ajustement de dispositifs d’usinage, de caméras de mesure, de miroirs, de microscopes ou de têtes laser (entre autres pour l’usinage d’aiguilles chirurgicales) - ajustement de têtes de brasage, plasma ou de soudage - focalisation de buses d’oxycoupage
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez la gamme de produits norelem