FR
Sélectionnez votre langue

Lardon

Produits / page
12 de 12 produits
  • Produits / page
    12 de 12 produits

    D'autres clients ont également acheté

    Tasselli di norelem 

          

    Un tassello scorrevole è utilizzabile in numerosi campi ed è facilmente sostituibile. Il pezzo standard è utilizzato nella costruzione di utensili e attrezzature, ma anche nell'ingegneria meccanica. In questi settori, i tasselli scorrevoli vengono utilizzati per il fissaggio, il posizionamento e il collegamento di oggetti.

    La nostra selezione di tasselli

    I tasselli scorrevoli sono disponibili in varie forme e design. norelem dispone di una vasta gamma di tasselli scorrevoli. Qui potete trovare una panoramica dei progetti e delle caratteristiche delle singole famiglie di prodotti.

    Versione

    Caratteristiche

    Dadi per cave a T norma DIN 508 ampliata

    - acciaio da bonifica classe di qualità 10, EN AW-7075 o acciaio inox 1.4571

    - acciaio bonificato (nero), alluminio e acciaio inox lucido

    Dadi per cave a T lunghe

    - acciaio da bonifica

    - bonificato a 10

    Tasselli a T in acciaio e acciaio inox

    - acciaio da bonifica o acciaio inox 1.4305

    - Il pezzo grezzo può essere utilizzato per produrre dadi per cave a T con filettature non comuni

    Tasselli inseribili tipo I

    - acciaio

    - zincato

    La sfera a molla consente di fissare il tassello di scorrimento in qualsiasi punto della scanalatura del profilo

    Tasselli inseribili con aletta tipo I

    - acciaio

    - Verzinkt

    - Il tassello può essere installato in un secondo momento nel sistema esistente

    Tasselli pesanti tipo I

    - Adatti per collegamenti soggetti a elevate sollecitazioni

    - acciaio

    - zincato

    Profilo scanalato Tipo I

    - acciaio

    - Beschichtet

    - Il profilo è dotato di fori filettati a 40 mm e 60 mm di distanza

    Tasselli inseribili tipo B

    - acciaio

    - zincato

    - Il tassello può essere integrato

    Tasselli inseribili con molla tipo B

    - acciaio

    - zincato

    - La molla consente il fissaggio in qualsiasi posizione nella scanalatura del profilo

    Dadi rombici per cave
    a T

    - acciaio da bonifica

    - bonificato a 8 e brunito

    - inseribile dall'alto

    - particolarmente pratico per le scanalature a T lunghe

         

    Tasselli scorrevoli di varie dimensioni

    norelem offre tasselli scorrevoli a norma DIN 508 nelle dimensioni più comuni. Qui occorre distinguere la larghezza della cava dalle dimensioni della filettatura.

    Le dimensioni della filettatura determinano il diametro e il passo della filettatura e sono disponibili da M5 a M36.

    La larghezza della cava si riferisce alla larghezza della cava che viene tagliata in un pezzo. La famiglia di prodotti norelem comprende scanalature di larghezza compresa tra 6 mm e 42 mm.

           

    Tasselli scorrevoli in acciaio e acciaio inox

    Per alcuni prodotti è possibile scegliere il materiale del corpo base. Oltre all'alluminio, norelem offre tasselli scorrevoli in acciaio e acciaio inox.

    I tasselli in acciaio sono una soluzione robusta e duratura per il collegamento di legno, metallo o plastica. A differenza dei tasselli in alluminio, sono meno soggetti alla corrosione, hanno una maggiore capacità di carico e possono quindi sopportare carichi pesanti.

    I tasselli in acciaio sono facili da installare, garantiscono una connessione forte e affidabile e sono molto convenienti rispetto ai tasselli in acciaio inox.

    I tasselli scorrevoli in acciaio inox sono più costosi per pezzo rispetto ai tasselli scorrevoli in acciaio o alluminio, ma sono anche meno soggetti a usura e graffi. La durezza dell'acciaio inossidabile fa sì che i tasselli scorrevoli in acciaio inossidabile abbiano la massima resistenza alla corrosione. Nonostante il contatto con l'acqua o altri liquidi, l'acciaio inossidabile ha una resistenza maggiore ed è quindi antiruggine.

          

    Campi di utilizzo dei tasselli

    I tasselli possono essere utilizzati in molte applicazioni. I portapacchi con profili in alluminio, ad esempio, includono la cava a T nella relativa barra. Con gli adattatori per scanalature a T, i tasselli scorrevoli possono contribuire a fissare saldamente i portabiciclette o i box da trasporto sul tettuccio.

    I tasselli sono quindi adatti soprattutto per il fissaggio e il posizionamento di profili in alluminio, binari aerei e portapacchi per tettucci. Oltre a queste funzioni, i tasselli scorrevoli possono essere utilizzati anche per fissare e collegare componenti.