norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Éléments d'assemblage de tubes et raccords de profilés

norelem propose également désormais des éléments d'assemblage de tubes ainsi que des raccords de profilés, que vous trouverez dans le groupe des éléments spéciaux.
Le bloc serre-câbles et le support de câble conviennent parfaitement pour fixer les câbles et les flexibles. Ces deux composants peuvent être montés au moyen d'une vis cylindrique ou d'une vis à tête bombée et d'un lardon. La fixation s'effectue à l'aide d'un serre-câbles pour le bloc serre-câbles. Le support de câble est, quant à lui, fixé par le joint torique intégré.
norelem propose une autre version à ses clients, à savoir un support de câble avec tasseau. Celui-ci est caractérisé par le fait que le montage a lieu via le tasseau intégré après une rotation de 90° dans la rainure profilée.
Pour la fixation de capteurs et d'interrupteurs de fin de course sur les profilés en aluminium ou les éléments plans, on utilise des supports de capteur. L'élément de fixation assure une protection anti-rotation mécanique. Sans élément de fixation, le support de capteur est réglable en angle en continu.
La prise de terre type 1 est surtout utilisée pour l'assemblage de profilés en aluminium. Elle est également conçue pour la mise à la terre de constructions profilées en aluminium.
Pour générer une décharge électrostatique (ESD), on peut avoir recours à une liaison équipotentielle type 1. Le composant est monté en le pivotant dans la rainure et en le vissant contre les profilés avec un angle de 45°.
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09