Éléments de brossage en plastique pour rails à rouleaux
10448-04

Éléments de brossage en plastique pour rails à rouleaux

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fibres polyamide.
Tête de brosse en polypropylène.
Cage en polyamide renforcé de fibres de carbone.
Finition :Noir.Nota :L'élément de brossage est adapté aux profilés aluminium pour rails à rouleaux et peut donc être montés dessus rapidement et simplement.
Les fibres élastiques de la brosse permettent de déplacer de manière libre en surface des objets sensibles aux rayures.
L'insertion des profilés peut se faire sans outil.
Convient pour les profilés aluminium de type B et I.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 10448-04 Éléments de brossage en plastique pour rails à rouleaux 361 kB

Dessins

Éléments de brossage en plastique pour rails à rouleaux

Sélection/filtre d'articles

Référence

Charge
N
CAOAcc.PrixCommander
10448-04-15100 10.22 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09