Matière
Acier ou POM.
Finition
bruni. Blanc.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier ou POM.
Finition
bruni. Blanc.
Nota
Ensemble de bridage pour le serrage indirect de pièces fragiles en association avec un palier pivotant ou un module excentrique de serrage de forme C.
Avantages
Manipulation sans outil.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.