Glissières en plastique pour rails à rouleaux
10448-08

Glissières en plastique pour rails à rouleaux

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyéthylène.Finition :Noir.Nota :Profil de glissement résistant à l'usure avec friction réduite pour un transport facile des marchandises. Les profils de glissement peuvent également être utilisés pour protéger les appuis et les butées, comme glissières de guidage et comme entretoises entre les rotules/éléments de brossage.
Le profil de glissement peut être monté à deux hauteurs différentes.
Convient pour les profilés aluminium de type B et I.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 10448-08 Glissières en plastique pour rails à rouleaux 285 kB

Dessins

Glissières en plastique pour rails à rouleaux

Sélection/filtre d'articles

Référence

LongueurCAOAcc.PrixCommander
10448-08-33X20002000 29.48 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09