{"product":{"productId":"agid.17625","price":33.58,"name":"Module excentrique de serrage"},"currency":"CHF"}
Matière
Corps de base en acier. Levier à serrage rapide en fonte d'aluminium.
Finition
Corps de base bruni. Écrou type marteau, zingué. Levier à serrage rapide avec revêtement de poudre noire.
Afficher plus
Afficher moins
Module excentrique de serrage forme A
à partir de
52,90 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Module excentrique de serrage forme B
à partir de
53,99 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Module excentrique de serrage forme C
à partir de
33,58 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Module excentrique de serrage forme D
à partir de
63,70 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Module excentrique de serrage forme E
à partir de
39,52 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps de base en acier. Levier à serrage rapide en fonte d'aluminium.
Finition
Corps de base bruni. Écrou type marteau, zingué. Levier à serrage rapide avec revêtement de poudre noire.
Nota
Le module de serrage est positionné par le dessus dans la rainure en T et serré en toute sécurité via le levier à serrage rapide, sans aucun outil supplémentaire.
Avantages
Les modules excentriques de serrage peuvent être utilisés sur des systèmes standard de profilés en aluminium ou sur des tables avec rainures en T pour fixer, immobiliser ou serrer des composants ou des pièces.