{"product":{"productId":"agid.17166","price":0.55,"name":"Cache de recouvrement type B et type I"},"currency":"CHF"}
Matière
Polyamide renforcé de fibre de verre.
Finition
noir.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Polyamide renforcé de fibre de verre.
Finition
noir.
Nota
Caches arrondis avec protection anti-rotation pour recouvrir les extrémités des profilés. Empêche la pénétration d'impuretés et les coupures. Montage simple par emboîtement.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.