{"product":{"productId":"agid.17167","price":3.66,"name":"Profil cache rainure/joint de remplissage type B et type I"},"currency":"CHF"}
Matière
Type I polypropylène.
Type B polypropylène + TPE.
Type B polypropylène + TPE.
Finition
Noir ou naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Type I polypropylène.
Type B polypropylène + TPE.
Type B polypropylène + TPE.
Finition
Noir ou naturel.
Nota
Le profil cache rainure/joint de remplissage en plastique souple a deux applications différentes. En tant que profil cache rainure, il recouvre les rainures des profilés pour les protéger de la poussière et des impuretés. En tant que joint de remplissage, côté ouvert tourné vers l'extérieur, il permet d'accueillir les éléments à surface plane.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.