norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Profilés aluminium 40 x 40 pour rails à rouleaux type I
10051

Profilés aluminium 40 x 40 pour rails à rouleaux type I

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium EN AW-6063.T66 (AlMgSi0,5 F25).Finition :Vieilli artificiellement, anodisé incolore.Nota :Le profilé aluminium est conçu pour les éléments roulants. Il est ainsi possible de réaliser des rails et des convoyeurs à rouleaux. Les différents inserts permettent un assemblage modulaire et flexible.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 10051 Profilés aluminium 40 x 40 pour rails à rouleaux type I 267 kB

Dessins

Profilés aluminium 40 x 40 pour rails à rouleaux type I

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLargeur
de la
rainure
ProfilBHLIx
cm⁴
Iy
cm⁴
Wx
cm³
Wy
cm³
Surface du profilé
cm²
Poids
env. kg/m
CAOAcc.PrixCommander
10051-084040X1000840x40404010005,810,382,35,194,971,34 23.13 CHF

Remarque(s) concernant cet article

La longueur que vous souhaitez n'apparaît pas ?


Il vous suffit de contacter notre équipe de professionnels.
La longueur maximale disponible est de 6000 mm.

Commandez dès maintenant »ici.

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09