Profilés aluminium 40x80 légers Type B
10142

Profilés aluminium 40x80 légers Type B

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium EN AW-6063.T66 (AlMgSi0,5 F25).Finition :Vieilli artificiellement, anodisé incolore.Nota :Profilé aluminium, modèle léger, pour des constructions au poids optimisé.Sur demande :Coupe en onglet 15°, 30° ou 45°.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 10142 Profilés aluminium 40x80 légers Type B 262 kB

Dessins

Profilés aluminium 40x80 légers Type B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLargeur
de la
rainure
ProfilLIx
cm⁴
Iy
cm⁴
Wx
cm³
Wy
cm³
Surface du profilé
cm²
F1 max.
kN
Poids
env. kg/m
CAOAcc.PrixCommander
10142-104080X10001040x80100063,2417,2315,818,619,8672,67 51.03 CHF

Remarque(s) concernant cet article

La longueur que vous souhaitez n'apparaît pas ?


Il vous suffit de contacter notre équipe de professionnels.
La longueur maximale disponible est de 6000 mm.

Commandez dès maintenant »ici.

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09