Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Anodisé.Nota :Élément en équerre pour la fixation de deux profilés avec un angle de 45° et pour la réalisation d'entretoisements ou de jonctions.

L'élément en équerre peut être fixé avec des jeux de raccords universels et des vis à tête bombée ISO 7380.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 10261 Élément d'angle T2 type I 242 kB

Dessins

Élément d'angle T2 type I

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTypeLargeur
de la
rainure
Finition

CAOAcc.PrixCommander
10261-063030I630x30 13.70 CHF
10261-063060I630x60 17.87 CHF
10261-084040I840x40 16.52 CHF
10261-084080I840x80 25.91 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09