Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Équerre articulée zinc injecté haute pression.
Palier acier.
Finition :Équerre articulée peinte couleur aluminium.
Coussinets zingués.
Nota :Les équerres articulées sont conçues pour assembler deux profilés d'une même série dont les surfaces latérales se touchent et se croisent pour former un angle de la valeur que vous souhaitez.

L'équerre articulée sert ainsi de point de rotation fixe pour ces profilés. Grâce à une vis, il est possible de la déplacer librement autour du palier.

Les équerres articulées sont le plus souvent utilisées en association avec une équerre d'assemblage.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 10266 Équerre articulée type I 331 kB

Dessins

Équerre articulée type I

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTypeLargeur
de la
rainure
ABD

D1HLTCAOAcc.PrixCommander
10266-06I6152476,527275 10.42 CHF
10266-08I8203298,835,2365,5 10.83 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09