{"product":{"productId":"agid.17153","price":11.67,"name":"Cube de fixation type B"},"currency":"CHF"}
Matière
Cubes fonte d'aluminium moulée.
Vis acier.
Caches de recouvrement polyamide.
Vis acier.
Caches de recouvrement polyamide.
Finition
Aluminium naturel.
Vis autotaraudeuses.
Caches de recouvrement noirs.
Vis autotaraudeuses.
Caches de recouvrement noirs.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Cubes fonte d'aluminium moulée.
Vis acier.
Caches de recouvrement polyamide.
Vis acier.
Caches de recouvrement polyamide.
Finition
Aluminium naturel.
Vis autotaraudeuses.
Caches de recouvrement noirs.
Vis autotaraudeuses.
Caches de recouvrement noirs.
Nota
Le cube de fixation permet de relier ensemble deux ou trois profilés au niveau de la face frontale. Les cubes de fixation possèdent des broches-guides qui assurent un montage parfait et sûr. Le vissage sur le profilé est réalisé au moyen de vis autotaraudeuses. Les perçages ouverts peuvent être fermés grâce aux capuchons de recouvrement.
Les rainures des profilés se touchant pour former l'angle droit restent dégagées. Ainsi, il est possible de placer des éléments à surface plane dans les rainures des profilés sans opération d'usinage supplémentaire.
Les rainures des profilés se touchant pour former l'angle droit restent dégagées. Ainsi, il est possible de placer des éléments à surface plane dans les rainures des profilés sans opération d'usinage supplémentaire.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.