Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Goupilles, vis et écrous marteau acier.
Pièces de centrage et caches de recouvrement polyamide, renforcés de fibre de verre.
Finition :Goupilles, vis et écrous marteau zingués.
Pièces de centrage et caches de recouvrement noirs.
Nota :Les éléments de fixation sont conçus pour assembler deux profilés aluminium à angle droit. Ils permettent de positionner librement les profilés. Conçus pour supporter des charges importantes et absorber les forces de torsion.

Peu d'usinage nécessaire. L'élément de fixation requiert uniquement un perçage de Ø17 mm sur un côté.
L'élément de fixation 10215-0828 requiert uniquement un perçage de Ø11 mm sur un côté.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 10215 Fixation à vis type B 283 kB

Dessins

Fixation à vis type B
Fixation à vis type B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTypeLargeur
de la
rainure
AA1A2DL

L1CAOAcc.PrixCommander
10215-0828B82818-11-18 6.30 CHF
10215-1040B103723-174022,5 4.93 CHF
10215-1045B104228-174522,5 4.93 CHF
10215-1060B105743-176022,5 6.17 CHF
10215-1080B10776340178022,5 6.36 CHF
10215-1090B10877345179022,5 6.36 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09