{"product":{"productId":"agid.17146","price":3.56,"name":"Fixation universelle type I"},"currency":"CHF"}
Matière
Raccords zinc injecté à haute pression.
Vis et tasseau acier.
Vis et tasseau acier.
Finition
Zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Raccords zinc injecté à haute pression.
Vis et tasseau acier.
Vis et tasseau acier.
Finition
Zingué.
Nota
Les éléments de fixation sont conçus pour assembler deux profilés aluminium en angle droit. Ils permettent de positionner librement les profilés. Le raccord est protégé contre la rotation (la protection anti-rotation peut être retirée grâce à un point de rupture théorique). Pour les profilés plus grands, plusieurs éléments de fixation peuvent être intégrés à la face frontale, pour une plus grande résistance. Un montage ultérieur sur des constructions existantes est possible.
Peu d'usinage nécessaire. L'élément de fixation requiert uniquement un chambrage sur un côté.
Peu d'usinage nécessaire. L'élément de fixation requiert uniquement un chambrage sur un côté.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.