Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Surfaces fonctionnelles cémentées, trempées et rectifiées.Nota :Les modules de bridage UNI lock peuvent être intégrés à des tables de machine-outils ou à des outillages (tables, cubes, tours etc.) avec ou sans dépassement, dans toutes les positions.
La construction modulaire permet d'adapter de façon optimale le nombre et l'écartement des modules à l'opération de serrage. Les modules de bridage à encastrer peuvent être livrés avec ou sans rainure d'indexation.
Les forces de serrage élevées sont produites par le bloc-ressort intégré (l'unité est serrée sans pression).
Le desserrage s'effectue via un système pneumatique.

Les forces de retenue suivantes sont possibles avec les tenons de serrage UNI lock associées aux vis de fixation M10, M12 et M16 :
- Force de retenue (M10) 35 000 N/module
- Force de retenue (M12) 50 000 N/module
- Force de retenue (M16) 75 000 N/module

Contenu de la livraison :
1 module de serrage comprenant 6 vis de fixation.
6 bouchons de protection pour vis.
2 joints toriques pour prise d'air.
1 joint torique à intégrer.
Données techniques :- Pression d'ouverture : 6 bars, air lubrifié
- Pression du turbo : 6 bars
- Prise d'air : G 1/8
- Répétabilité ≤ 0,005 mm
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 42780 Module de bridage UNI lock 232 kB

Dessins

Module de bridage UNI lock

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeType de formePoids
kg
CAOAcc.PrixCommander
42780-138280Asans sécurité anti-rotation3.57 1'055.99 CHF
42780-138281Bavec sécurité anti-rotation3.43 1'229.49 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09