Tenon de serrage UNILOCK à pas de 80 mm
42208

Tenon de serrage UNILOCK à pas de 80 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Trempé et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Nota :Les broches de serrage UNILOCK sont conçues pour le serrage et le positionnement des pièces à usiner et autres dispositifs.
Les broches de serrage sont vissées à la pièce et sont adaptées aux différents modules de base.

Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M10, M12 et M16 :

- Force de serrage (M10) 35 000 N
- Force de serrage (M12) 50 000 N
- Force de serrage (M16) 75 000 N

Pour d'autres broches de serrage de même taille, voir NLM 42208, 42210 et 42208 avec boulons filetés.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 42208 Tenon de serrage UNILOCK à pas de 80 mm 283 kB
 Informations techniques pour système de serrage de module 80 7,9 MB

Dessins

Tenon de serrage UNILOCK à pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1D2D3HTSWStatutCAOAcc.PrixCommander
42208-140160512A16M1216,510,3510,510 121.02 CHF
42208-140180512A18M1216,510,3510,510 121.02 CHF
42208-140220516A22M1618,514,2512,517 97.50 CHF
42208-140250512A25M1216,510,3510,510 72.50 CHF
42208-140250516A25M1618,514,2512,517 88.30 CHF
42208-140251016A25M1618,514,21012,517fin de série 97.13 CHF
42208-240160512B16M1216,510,3510,510 160.56 CHF
42208-240180512B18M1216,510,3510,510 160.56 CHF
42208-240220516B22M1618,514,2512,517 160.60 CHF
42208-240250512B25M1216,510,3510,510 90.95 CHF
42208-240250516B25M1618,514,2512,517 114.74 CHF
42208-240251016B25M1618,514,21012,517fin de série 123.59 CHF
42208-340160512C16M1216,510,3510,510 114.20 CHF
42208-340180512C18M1216,510,3510,510 114.20 CHF
42208-340220516C22M1618,514,2512,517 114.19 CHF
42208-340250512C25M1216,510,3510,510 65.74 CHF
42208-340250516C25M1618,514,2512,517 79.46 CHF
42208-340251016C25M1618,514,21012,517fin de série 88.30 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09