UNILOCK couvercle pour module de serrage
42796

UNILOCK couvercle pour module de serrage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Anodisé.Nota :Couvercle pour le module de serrage D=138.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 42796 UNILOCK couvercle pour module de serrage 70,9 kB
 Informations techniques pour système de serrage à point zéro 535 kB

Dessins

UNILOCK couvercle pour module de serrage

Sélection/filtre d'articles

Référence

DimensionsCAOAcc.PrixCommander
42796-138voir schéma 100.26 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09