Adaptateur 5 axes UNILOCK pour pince de serrage, à pas de 80 mm
42204

Adaptateur 5 axes UNILOCK pour pince de serrage, à pas de 80 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles cémentées, trempées et rectifiées.
Nota :Les adaptateurs pour pinces de serrage 5 axes UNILOCK sont conçus pour le serrage des pièces cylindriques. Il est possible d’utiliser des pinces de serrage du commerce de type ER40. Plage de serrage jusqu’à D=26 mm. Rainure d'indexation incluse, fournis sans pince de serrage. Les adaptateurs pour pinces de serrage peuvent se monter directement sur les modules de base avec taquet d'indexation, mais aussi sur le module de montage (H=75 mm) avec taquet d'indexation.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 42204 Adaptateur 5 axes UNILOCK pour pince de serrage, à pas de 80 mm 246 kB

Dessins

Adaptateur 5 axes UNILOCK pour pince de serrage, à pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09