Adaptateur Plangrip 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm
42205

Adaptateur Plangrip 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en acier à outils inoxydable.
Broche de serrage en acier de cémentation.
Finition :Surfaces fonctionnelles du corps de base trempées et rectifiées.
Broche de serrage oxydée. Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota :Les adaptateurs Plangrip 5 axes UNILOCK sont conçus pour le serrage des pièces à usiner sur leurs 5 faces. Le dégagement important des faces de l'adaptateur permet un accès facilité aux faces à usiner de la pièce. Les pièces sont vissées par le dessous sur la denture Plangrip à l’aide d’une vis à tête cylindrique. Les adaptateurs Plangrip peuvent se monter directement sur les modules de base avec taquet d'indexation, mais aussi sur le module de montage (H=75 mm) avec taquet d'indexation.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 42205 Adaptateur Plangrip 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm 216 kB
 Informations techniques pour système de serrage de module 80 7,9 MB

Dessins

Adaptateur Plangrip 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

Référence

DimensionsCAOAcc.PrixCommander
42205-2007510voir schéma 537.24 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09