Module de base 5 axes UNI lock à pas de 80 mm, pied avec trou oblong
42200_ML

Module de base 5 axes UNI lock à pas de 80 mm, pied avec trou...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota :Les modules de base 5 axes UNI lock peuvent s’adapter directement sur les tables ayant une trame de trous (M12) à pas de 40 ou 50 mm ainsi que sur les tables à rainures en T. Ils s'adaptent aussi sur les systèmes point-zéro UNI lock avec tenons de serrage UNI lock. Il est également possible de les monter directement sur des systèmes courants de serrage point-zéro avec un tenon de serrage approprié.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41200_ML Module de base 5 axes UNI lock à pas de 80 mm, pied avec trou oblong 193 kB
 Fiche technique 42200_ML Module de base 5 axes UNI lock à pas de 80 mm, pied avec trou oblong 193 kB

Dessins

Module de base 5 axes UNI lock à pas de 80 mm, pied avec trou oblong

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 2Forme

Type de formeHH1SWForce de
retenue
F kN
Couple
de serrage
max Nm
Poids
kg
CAOAcc.PrixCommander
42200-12125500Pied avec trou oblongAsans sécurité anti-rotation125-650156.68 1'223.26 CHF
42200-12150500Pied avec trou oblongAsans sécurité anti-rotation150-650157.5 1'273.53 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09