Module de base 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm, pied sans trou oblong
42200_OL

Module de base 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm, pied sans trou...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota :Les modules de base 5 axes UNILOCK peuvent s’adapter directement sur les tables ayant une trame de trous (M12) à pas de 40 ou 50 mm ainsi que sur les tables à rainures en T. Ils s'adaptent aussi sur les systèmes point-zéro UNILOCK avec tenons de serrage UNILOCK. Il est également possible de les monter directement sur des systèmes courants de serrage point-zéro avec un tenon de serrage approprié.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41200_OL Module de base 5 axes UNI lock à pas de 80 mm, pied sans trou oblong 190 kB
 Fiche technique 42200_OL Module de base 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm, pied sans trou oblong 163 kB

Dessins

Module de base 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm, pied sans trou oblong

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 2Forme

Type de formeHDD1SWForce de
retenue
F kN
Couple
de serrage
max Nm
Poids
kg
CAOAcc.PrixCommander
42200-1207550400Pied sans trou oblongAsans sécurité anti-rotation758012650153.64 929.28 CHF
42200-1210050400Pied sans trou oblongAsans sécurité anti-rotation1008012650154.45 970.20 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09