{"product":{"productId":"agid.16425","price":1220.14,"name":"Module de base double 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm"},"currency":"CHF"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Afficher plus
Afficher moins
Module de base double 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm, avec pied
à partir de
1 316,54 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Module de base double 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm, sans pied
à partir de
1 220,14 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota
Les modules de base 5 axes UNILOCK peuvent être adaptés directement sur les tables de machine à trame perforée ou les tables de machine à rainures en T, ainsi que sur les plaques grillagées à pas de 40/50 mm de taille M12. Adaptés au système de bridage à point zéro UNILOCK avec broches de serrage UNILOCK. Il est également possible de les monter directement sur les systèmes de bridage à point zéro courants en utilisant une broche de serrage d'adaptation appropriée.
Le module de base sans pied est particulièrement adapté aux opérations de serrage à faible encombrement.
Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M10, M12 et M16 :
- Force de serrage (M10) 35 000 N
- Force de serrage (M12) 50 000 N
- Force de serrage (M16) 75 000 N
Force de serrage avec la vis CHC DIN EN ISO 4762 -12.9
Les broches de serrage ne doivent être serrées dans le module de bridage qu'en association avec une unité de remplacement montée.
Le module de base sans pied est particulièrement adapté aux opérations de serrage à faible encombrement.
Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M10, M12 et M16 :
- Force de serrage (M10) 35 000 N
- Force de serrage (M12) 50 000 N
- Force de serrage (M16) 75 000 N
Force de serrage avec la vis CHC DIN EN ISO 4762 -12.9
Les broches de serrage ne doivent être serrées dans le module de bridage qu'en association avec une unité de remplacement montée.
Sur demande
avec sécurité anti-rotation
Indication de dessin
1) avec pied
2) sans pied
2) sans pied