Module entretoise 5 axes UNI lock à pas de 80 mm
42203

Module entretoise 5 axes UNI lock à pas de 80 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en acier de traitement.
Broche de serrage en acier de cémentation.
Finition :Corps de base et broche de serrage oxydés.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota :Les modules entretoises 5 axes UNI lock servent à surélever les modules de base et les platines réhausses. En fonction de la situation de serrage, la combinaison d’un module de base et d’un module entretoise peut permettre d’atteindre la hauteur de serrage optimale.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 42203 Module entretoise 5 axes UNI lock à pas de 80 mm 171 kB
 Informations techniques pour système de serrage de module 80 7,9 MB

Dessins

Module entretoise 5 axes UNI lock à pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeHSWForce de
retenue
F kN
Couple
de serrage
max Nm
Poids
kg
CAOAcc.PrixCommander
42203-120750Asans sécurité anti-rotation75650152.85 787.59 CHF
42203-120751Bavec sécurité anti-rotation75650152.85 1'022.18 CHF
42203-121000Asans sécurité anti-rotation100650153.65 829.45 CHF
42203-121250Asans sécurité anti-rotation125650154.5 888.10 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09