Tenon de serrage 5 axes UNI lock pour fixation de pièces à pas de 80 mm
42210

Tenon de serrage 5 axes UNI lock pour fixation de pièces à pas...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Trempé et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Nota :Les tenons de serrage 5 axes UNI lock sont conçus pour le serrage et le positionnement de la pièce. Les tenons de serrage sont vissés à la pièce, puis l’ensemble est assemblé au module de base ou au module entretoise. Les tenons de serrage sont vissés à la pièce à l’aide de vis CHC rectifiées (42212, 42213).Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 42210 Tenon de serrage 5 axes UNI lock pour fixation de pièces à pas de 80 mm 190 kB
 Informations techniques pour système de serrage de module 80 7,9 MB

Dessins

Tenon de serrage 5 axes UNI lock pour fixation de pièces à pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeD1D2CAOAcc.PrixCommander
42210-12A1218,4 124.84 CHF
42210-16A1621,1 124.84 CHF
42210-212B1218,4 144.16 CHF
42210-216B1621,1 144.16 CHF
42210-312C1218,4 121.31 CHF
42210-316C1621,1 121.31 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09