Tenon de serrage 5 axes UNI lock pour rainures en T, à pas de 80 mm
42211

Tenon de serrage 5 axes UNI lock pour rainures en T, à pas de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Trempé et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Nota :Les tenons de serrage UNI lock pour rainures en T sont conçus pour le serrage et le positionnement du module de base double sur une table à rainure. Les tenons de serrage pour rainures en T sont positionnés et fixés en conséquence sur la table à rainures de machine-outils.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 42211 Tenon de serrage 5 axes UNI lock pour rainures en T, à pas de 80 mm 239 kB

Dessins

Tenon de serrage 5 axes UNI lock pour rainures en T, à pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1BH
min.
CAOAcc.PrixCommander
42211-114AM12M101414 207.28 CHF
42211-118AM16M121818 222.55 CHF
42211-122AM16M122222 222.55 CHF
42211-314CM12M101414 202.15 CHF
42211-318CM16M121818 215.73 CHF
42211-322CM16M122222 215.73 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09