Vis CHC rectifiée 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm
42212

Vis CHC rectifiée 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Surface trempée.
Diamètre ajusté rectifié.
Nota :Les vis CHC rectifiées 5 axes UNILOCK sont conçues pour le serrage et le positionnement des tenons de serrage utilisés pour fixer les pièces. Elles servent également à positionner et fixer les modules de base.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 42212 Vis CHC rectifiée 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm 117 kB
 Informations techniques pour système de serrage de module 80 7,9 MB

Dessins

Vis CHC rectifiée 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1D2LL1L2SWCAOAcc.PrixCommander
42212-1205012M121862502210 60.46 CHF
42212-1605516M1620,971552514 60.46 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09