Vis CHC rectifiées 5 axes UNILOCK pour fixation de pièces, à pas de 80 mm
42213

Vis CHC rectifiées 5 axes UNILOCK pour fixation de pièces, à...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Surface trempée.
Diamètre ajusté rectifié.
Nota :Les vis CHC rectifiées 5 axes UNILOCK pour fixation des pièces conviennent au serrage et au positionnement des pièces. Grâce au tenon de serrage servant à fixer les pièces, ces vis CHC rectifiées sont vissées directement sur la pièce et assemblées sur les modules de base ou les modules de montage. Le filetage court permet la fixation et le positionnement précis de la pièce. Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 42213 Vis CHC rectifiées 5 axes UNILOCK pour fixation de pièces, à pas de 80 mm 206 kB
 Informations techniques pour système de serrage de module 80 7,9 MB

Dessins

Vis CHC rectifiées 5 axes UNILOCK pour fixation de pièces, à pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

D

D1D2LL1L2L3L4Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
42213-16121049Sans rondelle16M12x1,7520,95037,51817,515,580 72.24 CHF
42213-16121040Avec rondelle16M12x1,7520,940,5289,58663 72.24 CHF
42213-16161067Sans rondelle16M16x220,967,555253533100 74.41 CHF
42213-16161055Sans rondelle16M16x220,95643,52423,521,5100 72.24 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09