FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier.
Finition
Mors étagé trempé, surfaces d'appui rectifiées.
Mâchoire anti-dérapante trempée.
Remarque
Mors épaulés par paire avec deux mâchoires à picots et trois vis de serrage de longueur différente.
Nota
Le serrage de la pièce s’effectue d'abord au moyen de la vis de centrage inférieure puis de la vis de serrage supérieure.

Équipement de base :
Livraison de la paire de mors épaulés avec 2 mâchoires à picots et 3 vis de serrage de longueurs différentes.
1. Longueur : 80 mm, plage de serrage : 6-35 mm.
2. Longueur : 140 mm, plage de serrage : 6-95 mm.
3. Longueur : 200 mm, plage de serrage : 6-155 mm.

Pour largeur de mors 125 mm.
Livraison de la garniture pour mors rapporté étagé par paire avec 2 inserts à picots et 3 vis de serrage de longueur différente.
1. Longueur 110 mm, plage de serrage 6 mm - 60 mm.
2. Longueur 245 mm, plage de serrage 6 mm - 200 mm.
3. Longueur 315 mm, plage de serrage 6 mm - 270 mm.
Avantages
Idéal pour l'usinage 5 faces. Serrage surélevé sur table de machine 5 axes. Force de serrage directement en-dessous de la pièce. Les étaux auto-centrants 80 et 125 mm peuvent être équipés de mors rapportés. Le serrage de la pièce s'effectue d'abord au moyen de la vis de centrage inférieure puis de la vis de serrage supérieure.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté