Matière
Acier de cémentation.
Finition
Bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de cémentation.
Finition
Bruni.
Nota
L’augmentation de la hauteur de l’étau se fait en intercalant les entretoises entre la base et le support de mors. La hauteur de l’étau de serrage 3 axes peut ainsi passer à 125 ou 150 mm et celle de l’étau 5 axes à 200, 225 ou 250 mm.
Prévoir les cales d’appui 41030 correspondant à la hauteur choisie.
Livrées avec vis et goupilles de fixation.
Prévoir les cales d’appui 41030 correspondant à la hauteur choisie.
Livrées avec vis et goupilles de fixation.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.