Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Jeu de brides de serrage_forme A
à partir de
214,33 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Jeu de brides de serrage_forme B
à partir de
262,74 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Forme A
41375-0012
Brides de serrage pour M12, vis H M12x55 classe de résistance 12.9, rondelles pour outils de serrage.
41375-0016
Brides de serrage pour M16, vis H M16x60 classe de résistance 12.9, rondelles pour outils de serrage.
Forme B
41375-1412
Brides de serrage pour M12, vis H M12x55 classe de résistance 12.9, rondelles pour outils de serrage,
écrou pour rainures en T cote de rainure 14, lardon de positionnement, vis CHC M6x12.
41375-1816
Brides de serrage pour M16, vis H M16x60 classe de résistance 12.9, rondelles pour outils de serrage,
écrou pour rainures en T cote de rainure 18, lardon de positionnement, vis CHC M6x12.
41375-0012
Brides de serrage pour M12, vis H M12x55 classe de résistance 12.9, rondelles pour outils de serrage.
41375-0016
Brides de serrage pour M16, vis H M16x60 classe de résistance 12.9, rondelles pour outils de serrage.
Forme B
41375-1412
Brides de serrage pour M12, vis H M12x55 classe de résistance 12.9, rondelles pour outils de serrage,
écrou pour rainures en T cote de rainure 14, lardon de positionnement, vis CHC M6x12.
41375-1816
Brides de serrage pour M16, vis H M16x60 classe de résistance 12.9, rondelles pour outils de serrage,
écrou pour rainures en T cote de rainure 18, lardon de positionnement, vis CHC M6x12.