Matière
Double cale et éléments de serrage en acier de cémentation.
Finition
Double cale et éléments de serrage trempés, phosphatés.
Afficher plus
Afficher moins
Mors de serrage, forme A, surfaces d'appui lisses
à partir de
165,17 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Mors de serrage, forme B, surfaces d'appui striées
à partir de
209,64 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Mors de serrage, forme C, à palier
à partir de
215,99 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Mors de serrage, forme D, avec surépaisseur d'usinage
à partir de
171,52 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Mors de serrage, forme E, avec pointes de serrage
à partir de
248,05 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
De par leur principe de fonctionnement, les mors de serrage sont adaptés pour réaliser des serrages multiples.
Grâce aux surfaces de serrage, on obtient des forces de serrage importantes.
Les mors de serrage peuvent également être utilisés en association avec la glissière de serrage, ou dans des trous taraudés ou dans une rainure en T.
Une rotation de la vis de serrage permet de déplacer les deux mors de serrage vers l'extérieur et de caler les pièces à usiner contre la butée fixe du dispositif d'usinage.
Le trou oblong intégré dans la double cale permet de déplacer les mors de serrage ou de compenser les tolérances.
Course de déplacement : M12 = ±1,0 mm.
Grâce aux surfaces de serrage, on obtient des forces de serrage importantes.
Les mors de serrage peuvent également être utilisés en association avec la glissière de serrage, ou dans des trous taraudés ou dans une rainure en T.
Une rotation de la vis de serrage permet de déplacer les deux mors de serrage vers l'extérieur et de caler les pièces à usiner contre la butée fixe du dispositif d'usinage.
Le trou oblong intégré dans la double cale permet de déplacer les mors de serrage ou de compenser les tolérances.
Course de déplacement : M12 = ±1,0 mm.
Matière
Double cale et éléments de serrage en acier de cémentation.
Finition
Double cale et éléments de serrage trempés, phosphatés.
Nota
Les deux trous de fixation sur les surfaces d'appui permettent de monter des supports universels supplémentaires pour une profondeur de serrage optimale de la pièce.
Contenu de la livraison
Mors de serrage.
Vis de fixation.
Vis de fixation.
Indication de dessin
Forme A : surfaces d'appui lisses
Forme B : surfaces d'appui striées
Forme C : à palier
Forme D : avec surépaisseur d'usinage
Forme E : avec pointes de serrage
Forme B : surfaces d'appui striées
Forme C : à palier
Forme D : avec surépaisseur d'usinage
Forme E : avec pointes de serrage