Tasseaux pour rainure en T pour mors de serrage
41505-17

Tasseaux pour rainure en T pour mors de serrage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :traité. Surfaces de guidage rectifiés (HCR 38).Nota :Les tasseaux en T sont adaptés au système de bridage multiple.
La forme A/C est utilisée pour les butées fixes.
La forme B est adaptée à l'actionnement de la cale de serrage des segments de serrage à clavette.
Utilisation :Les tasseaux en T sont insérés dans la glissière de serrage à la position adéquate.
Les tasseaux en T sont vissés sur les butées fixes et les segments de serrage à clavette à l'aide de la vis CHC.
Avantages :La forme A/C présente un jeu de guidage très faible des tasseaux en T dans les glissières, ce qui permet de guider les butées fixes également de façon latérale.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41505-17 Tasseaux pour rainure en T pour mors de serrage 186 kB

Dessins

Tasseaux pour rainure en T pour mors de serrage

Sélection/filtre d'articles

Référenceconvient pour
une largeur de système
Assorti à

FormeLL1B

HB1H1D
Taraudage
CAOAcc.PrixCommander
41505-17-0501024150mors fixe une faceA24-1922269,95M10 12.08 CHF
41505-17-0501036150mors fixe double faceC36181922269,95M10 13.98 CHF
41505-17-0501224150segment de serrage à clavette à mors fixeA24-1922269,95M12 12.08 CHF
41505-17-0501226250segment de serrage à clavette double faceB26-18,518269,5M12 8.90 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09